Publique sus productos
ComfortLine B
ABB

ComfortLine B

Traducido por Google,

Armarios de pared
- Grandes aberturas de brida
- Tecnología de encaje a presión simple para paneles de instalación
- Conductos de cableado integrados
- Cierre de puerta seguro de 3 puntos
- Pared trasera de chapa de acero

El repertorio de dispositivos de comunicación y medios en los entornos de vida y de trabajo está en constante crecimiento, y los edificios residenciales, comerciales e industriales están cada vez más conectados.

Numerosas características útiles de la serie ComfortLine, como el mayor tamaño de la brida y la tecnología de bloqueo única, lo respaldan en su trabajo diario, lo que hace que las instalaciones eléctricas sean rápidas y sencillas, además de estar preparada para cualquier requisito futuro.


    Especificaciones
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
      • DIN EN 61439-1/-2/-3
      • Protection class: I, earthed
      • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
      • Mechanical impact strength: IK07
      • Rated current: ComfortLine A/B up to 250 A

      Multi-Dimensions: 

      - Depth: 215 mm

      - Width: 300/550/800/1050/1300 mm

      - Height: 500/650/800/950/1100/1250/1400 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacomfortline-b
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEG000023
    • Nombre ETIMDistribution boards