Publique sus productos
Compact Distribution Boards U, UL, TU
ABB

Compact Distribution Boards U, UL, TU

Traducido por Google,
  • para montaje empotrado y en pared hueca
  • versiones con varios paneles de distribución y medios
  • cuatro tipos de puertas diferentes
  • adecuado para CombiLine N
  • Fijación rápida y sencilla de los cables gracias a la descarga de tracción estándar de los cables en la parte superior e inferior.
  • Amplio espacio de cableado en ambos lados y detrás de los rieles DIN, además de un sofisticado sistema de cableado
  • Ejecuciones de empotrar y de pared con capacidad para carril DIN de 36 a 192 módulos
Especificaciones
    • Protection classes: II double insulated and I earthed (in connection with earthing set, accessory)
    • Empty as well as Installed with distribution board panels (for DIN-rail application) or mounting plates for media solutions.
    • Equipped with N/PE Quick-terminals for panels with rail mounting devices
    • Distance between DIN rails in the distribution board panels: 125 mm and/or 150 mm
    • DIN EN 61439-1/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP31 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK08
    • Rated current: up to 125 A

    Other Dimensions: 

    • Height: 677/827/977/1127 mm in the wall +17 mm on the wall
    • Width: 553/803/1053 mm in the wall + 51 mm on the wall
    • Depth: 120 mm in the wall + 27 mm on the wall
Especificaciones técnicas
  • Referenciacompact-distribution-boards-u-ul-tu
  • Día de publicación2022-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)527
  • Ancho (mm)303
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEG000023
  • Nombre ETIMDistribution boards

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía