Publique sus productos
GPS time receiver
ABB

GPS time receiver

Traducido por Google,

Para la recepción y procesamiento de la señal GPS, así como para la medición de luminosidad y temperatura. El sensor mide la luminosidad y la temperatura exterior y las envía al bus KNX. Así mismo se envía la hora, fecha y coordenadas geográficas al bus KNX. Además, las horas de salida y puesta del sol también se envían al autobús. Con acoplador de bus integrado.

Especificaciones
  • The Time Receiver GPS is a surface mounted device. Physical address assignment and device parameterization are carried out using ETS and the current application.
    The TR/A 1.1 is powered via the ABB i-bus® and does not require an additional auxiliary voltage supply.  The device is ready for operation after connecting the bus voltage.
    The Time Receiver GPS is used to receive the current time and to send it on the KNX bus. This allows the Time Receiver GPS to act as the internal clock for every time switch or also for devices with timedependent logic. Furthermore, its integrated brightness and temperature sensor can transmit additional exterior conditions on the KNX bus

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGPS-time-receiver
  • Familia de productoTime Switcher
  • Grupo de productosAutomation, Logic and Time Control
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)89.5
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_03
  • Descripción Uniclass 2015Air temperature sensors
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl and Signal Transformers
  • Número OmniClass23-37 17 13
  • Título OmniClass Signal Devices