Publique sus productos
HiPerGuard Medium Voltage UPS
ABB

HiPerGuard Medium Voltage UPS

Traducido por Google,

El primer sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de media tensión de ABB que proporciona un suministro de energía continuo y fiable de hasta 24 kV para instalaciones de misión crítica. Este suministro confiable de energía se utiliza para proteger las cargas y reducir el tiempo de inactividad. Para garantizar que las instalaciones críticas sean altamente eficientes, confiables y seguras, es fundamental que los usuarios finales colaboren con los socios tecnológicos adecuados. HiPerGuard está diseñado teniendo en cuenta la disponibilidad del sistema a largo plazo y solo requiere un mantenimiento intrusivo en intervalos de diez años, lo que brinda ahorros de tiempo y costos para los equipos de mantenimiento.

HiPerGuard ofrece los niveles más altos de eficiencia disponibles en el mercado, al 98 por ciento, lo que se traduce en una reducción potencial de las emisiones de carbono de 1245 toneladas durante una vida útil de 15 años.

Voltaje medio

La transición del nivel de bajo voltaje (LV) al nivel de voltaje medio (MV) es una progresión natural de la protección de energía para grandes instalaciones de energía crítica. El enfoque ofrece dos ventajas principales. Aumenta la confiabilidad y reduce los costos de construcción y operación de la instalación de energía crítica.

La mayor confiabilidad se deriva del enfoque de diseño de MV con bloques de carga protegidos más grandes, menor número de interruptores y la cultura operativa de los sistemas de media tensión.

La instalación de la protección de potencia en el nivel de MT proporciona la configuración más eficiente desde el punto de vista energético, ya que las corrientes más bajas a este voltaje dan como resultado cables más pequeños y pérdidas más bajas.

Especificaciones
  • Impedance (Z) Isolated Static Converter ZISC

    ABB’s ZISC is a high performance, high efficiency power conditioning and uninterruptible power supply architecture. It provides protection from a broad spectrum of utility voltage events and supplies continuous clean power.

    ZISC architecture is based on an isolating line reactor coupled with the high performance ABB power converters. This simple approach, backed up with advanced control, provides unmatched reliability and performance, with class leading efficiency.

    Decoupled from the utility via the isolating line reactor, the power converters continuously condition and filter utility disturbances, voltage imbalance, without cycling the energy storage. Load related events, such as downstream faults and other dynamic reactive current demands, are managed with ZISCs high overload capability.

    The isolating line reactor and the coupling transformer are applied at medium voltage, whereas the power converters and energy storage are at low voltage, thus simplifying maintenance.

    Combined with a wide range of the modern energy storage ABB’s ZISC provides autonomies from few seconds to many minutes.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahiperguard-medium-voltage-ups
  • Familia de productoHiPerGuard
  • Grupo de productosMedium Voltage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution