Publique sus productos
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger

    Traducido por Google,

    Panel de estación interior ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Touch de 10", con arranque y almacenamiento de seguridad cibernética, compatible con KNX y soluciones para el hogar inteligente free@home y APP de bienvenida; Conexión disponible: LAN + WiFi o LAN + LAN, DC&PoE, con T- Opción de bucle, montaje en superficie o montaje empotrado disponible, en opción de blanco o negro.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaip-touch-10-busch-jaeger
    • Familia de productoWelcome
    • Grupo de productosVideo indoor Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)250.8
    • Profundidad (mm)30.8
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)1.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000779
    • Nombre ETIMIndoor station door communication
    • Número OmniClass23-37 27 15 13
    • Título OmniClass Audio Visual Intercoms