Publique sus productos
Light Controller Sensor Outside F HS-S4 2 1
ABB

Light Controller Sensor Outside F HS-S4 2 1

Traducido por Google,

La interfaz del sensor de brillo se usa en combinación con el sensor de brillo exterior LFO/A 1.1. Mide el brillo de la luz del día. También se puede utilizar como sensor crepuscular.

Especificaciones
  • Very wide sensor range: 1 lx to 100.000 lx, can thus also be used as a twilight sensor 9 Up to 3 Outside Brightness Sensors LFO/A can be connected to the HS/S 4.2.1. One LFO/A is included with the HS/S 4.2.1. 9 The Outside Brightess Sensors can be evaluated separately or in common (maximum value). 9 Manual operation with backlighted display and text oriented user menu (6 languages: DE, EN, FR, ES, IT, NL) 9 Extensive evaluation functions of the sensor values: - 10 threshold channels for switching - 4 universal threshold channels - 6 universal logic channels (AND, OR, XOR)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLight-Controller-Sensor-Outside-F-HS-S4-2-1
  • Familia de productoLight Controller Sensor Outside
  • Grupo de productosLight Level Sensors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSensors and Transmitters
  • Número OmniClass23-29 11 21
  • Título OmniClass Security Sensors