Publique sus productos
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
    Signify

    44R Series Edge-Lit LED Exit Sign

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La señal de salida LED con iluminación de borde de la línea Chloride 44R tiene un nuevo diseño contemporáneo con un tamaño compacto más pequeño. La salida universal de la línea 44R puede montarse en superficie (techo, pared, final) o empotrada (techo, pared), todo con un número de catálogo específico.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Aesthetically appealing and designed for architectural excellence
      Product Features:
      • Ceiling, wall and end surface mounting
      • Recessed Ceiling and wall mounting
      • Self-diagnostic/self-test available
    Especificaciones técnicas
    • Referencia44R_Series_Edge-Lit_LED_Exit_Sign
    • Familia de productoChloride
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Exit emergency
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz