Publique sus productos
MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
Detector de movimiento electrónico para detectar movimiento térmico. Operación remota a través del control remoto IR 6841-101. Configurable a distancia a través del control remoto de servicio IR 6842-101. Con display para detección y modo de funcionamiento. Con detección de suelo y campo trasero. Con lente de alta calidad para una detección óptima. Sensibilidad de detección regulable mediante mando a distancia de servicio IR. Densidad de vigilancia: 84 sectores con 336 segmentos de conmutación. Con protección antidesmontaje integrada. Todas las funciones controladas por microprocesador. La luz continua (4 horas), la desactivación de la luz (4 horas) y la simulación de presencia se pueden activar a través del control remoto IR. Lectura del valor de luminosidad actual como umbral de conmutación a través del control remoto. Con estabilización de rango automática. Con supresión automática de interferencias. Con antideslumbramiento automático. Con modo de prueba independiente de la luminosidad para evaluar la zona de detección. Ajuste individual del rango de detección a través de una lámina protectora adjunta que se puede cortar a medida. Posibilidad adicional de encendido mediante interruptor pulsador normalmente abierto. Retardo de apagado: 10 seg a 30 min o pulso de corta duración 1 seg ajustable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMasterLINE-corner-adapter_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)115
  • Ancho (mm)125
  • Profundidad (mm)141
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.555
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros