Publique sus productos
PowerWave 33
ABB

PowerWave 33

Traducido por Google,
  • PowerWave 33 Es un UPS en línea de doble conversión que brinda disponibilidad de energía continua a las infraestructuras críticas de red tanto de los centros de datos como de los entornos de control de procesos.
  • Al ofrecer la máxima protección de energía, el PowerWave 33 ocupa un espacio reducido y utiliza menos energía que los productos comparables, lo que genera ahorros significativos.
  • El PowerWave 33 está disponible en una gama de modelos de 60kW a 500kW y se puede configurar para funcionar como un SAI independiente o como un sistema SAI de varios armarios con hasta diez armarios SAI conectados en paralelo, consiguiendo una capacidad de potencia total de hasta 5MW .
Especificaciones
    • High reliability 
    • Battery type Sealed, lead-acid, maintenance-free or NiCd
    • Online double conversion technology
    • Parallelable systems for increased redundancy 
    • Extendable backup time 
    • Ripple-free and temperature controlled battery chargers extend battery life time performance Low cost of ownership 
    • Up to 96% efficiency in double conversion across a wide load range 
    • Up to ≥99% efficiency in eco-mode 
    • Rated output power factor 1.0 
    • Near-unity input power factor at partial and full loads. Compact size 
    • Small footprint offers saving on expensive floor space 
    • Cooling air exhaust through the top of the cabinet – no rear cabinet clearance is required (only 60–120kW and 400 to 500kW units) Efficient service concept 
    • Front access for serviceability and maintenance 
    • User-friendly LCD 
    • Remote monitoring and connectivity options
    • Storage temperature −25 °C to +70 °C
      Operating temperature 0 °C to +40 °C
      Altitude configuration 1000 m without derating

    Multi Dimentions(w x h x d): 

    615 × 1975 × 480 mm

    850 × 1820 × 750 mm

    1100 × 1920 × 750 mm

    1650 × 1994 × 850 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciapowerwave-33
  • Día de publicación2022-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1975
  • Ancho (mm)615
  • Profundidad (mm)480
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución