Publique sus productos
Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
Para conmutar sistemas de iluminación que dependen de la luminosidad y el movimiento. Rango de detección (altura de instalación 3m, hasta 6m de diámetro). Baja altura de montaje debido al concepto separado de sensor/actuador. Sensibilidad de detección continuamente variable. Con modo de prueba independiente de la luminosidad para evaluar la zona de detección. Con pantalla de detección en modo test. Instalación en el techo mediante soporte de resorte integrado. Densidad de vigilancia: 19 sectores con 76 segmentos de conmutación. Retardo de desconexión: aprox. 1 seg - 15 min o pulso de corta duración ajustable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPresence-tech-BasicLINE-mini_Busch-Jaeger
  • Familia de productoLighting Control
  • Grupo de productosLighting controller
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.194
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa