Publique sus productos
Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
Para la conmutación y regulación de sistemas de iluminación que dependen de la luminosidad y el movimiento. Alcance de detección (para altura de instalación de 3 m): circular, 10 m de diámetro. Para regulación de luz constante en combinación con Dimmer insertable 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 o 6550 U-101-500. Para el control de 2 tiras de luz independientes en combinación con la unidad 6402 U de 2 elementos y 1 vía. Para funcionamiento semiautomático y completamente automático. Para insertos de relé 6401 U-102, 6402 U y 6812 U-101. Para inserto MOS-Fet 6804 U-101. Para extensión inserte 6805 U. Control remoto posible a través del control remoto móvil IR 6010-25. Retardo de encendido inteligente. Densidad de vigilancia: 72 sectores con 640 segmentos de conmutación. Retardo de desconexión: aprox. 1 seg - 20 min o pulso de corta duración ajustable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPresence-tech-DualLINE_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.327
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa