Publique sus productos
ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
Detector de movimiento electrónico para detectar movimiento térmico. Con display para detección y modo de funcionamiento. Con detección de suelo y campo trasero. Con compensación planar: +/- 30°. Con lente de alta calidad para una detección óptima. Sensibilidad de detección seleccionable en 3 pasos. Densidad de vigilancia: 84 sectores con 336 segmentos de conmutación. Todas las funciones controladas por microprocesador. Siempre encendido (4 horas) y la simulación de presencia se pueden activar a través del control remoto IR. Con estabilización de rango automática. Con supresión automática de interferencias. Con antideslumbramiento automático. Con modo de prueba independiente de la luminosidad para evaluar la zona de detección. Posibilidad adicional de encendido mediante interruptor pulsador normalmente abierto. Retardo de apagado: 10 seg a 30 min o pulso de corta duración 1 seg ajustable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProfessionalLINE-110_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)97
  • Ancho (mm)97
  • Profundidad (mm)159
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros