Publique sus productos
Protective Basket_Busch-Jaeger
ABB

Protective Basket_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
Para detectores de presencia de techo. para Busch-Watchdog Presence tech (6813-101-500), Para Busch-Watchdog Presence tech Dualline 6813/11-xxx. Para Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE 6814 U. Para Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor 6818 U. Para todos los detectores de alarma Busch-Smoke ProfessionalLINE. Para todos los detectores de alarma Busch-Heat ProfessionalLINE. Detector de alarma Busch-Smoke 6831-84 y 6832-84. También aplicable en combinación con carcasas de superficie 6885-xxx y 6888. Para detector de presencia Busch mini KNX 6131/20-xxx y 6131/21-xxx. Para detector de presencia Busch KNX 6131/30-xxx y 6131/31-xxx. Para Busch Watchdog Sky KNX 6131/40-24. Para Busch-Detector de presencia Pasillo KNX 6131/50-xxx y 6131/51-xxx.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProtective-basket_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)98
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)210
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros