Publique sus productos
RPP 750
ABB

RPP 750

Traducido por Google,
El Panel de Energía Remoto (RPP) configurable de ABB ayuda a satisfacer las demandas de aplicaciones de uso intensivo de energía, brindando monitoreo y distribución de energía sin igual con hasta 256 polos en un espacio seguro, confiable y que ahorra espacio. El RPP es la solución ideal para los ingenieros de centros de datos, ya que ahorra tiempo para la planificación y el diseño del RPP. El RPP configurable puede garantizar energía continua para aplicaciones críticas y ayudar a los cuadristas a reducir drásticamente los costos de certificación.
Especificaciones
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRPP-750
  • Familia de productoRemote Power Panel (RPP)
  • Grupo de productosPower Distribution
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems