Publique sus productos
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Single phase LV Dry Type Transformer

    4.1 de 5 estrellas4.1(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    ABB se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva línea de transformadores de tipo seco de BT monofásicos de uso general con voltaje secundario de 3 hilos para sistemas de 120/240 V. Estas nuevas unidades se unen a nuestra amplia familia de transformadores diseñados para brindar una vida útil prolongada, un funcionamiento silencioso y confiable. La línea 9T33 de ABB de transformadores monofásicos de tipo seco de bajo voltaje es para aplicaciones que requieren un voltaje secundario de 3 hilos para sistemas de 120/240 V. Estos transformadores QL vienen en gabinetes estándar NEMA 2 (IP20) con kits de protección contra la lluvia disponibles como accesorios para instalaciones NEMA 3R (IP22). El transformador se utiliza para obtener el voltaje de carga del voltaje de distribución mientras proporciona aislamiento galvánico. Dado que no se requieren bóvedas para la instalación, estos transformadores se pueden ubicar directamente en la carga para proporcionar el voltaje correcto para la aplicación. Esto elimina la necesidad de alimentadores largos y de bajo voltaje.

    Solicitud

    Instalaciones de transformadores reductores monofásicos para interiores o exteriores (con kit de protección contra la lluvia opcional) que requieren un voltaje secundario de 3 hilos para sistemas de 120/240 V.

    También disponible para aplicaciones de 2 hilos, 120 x 240 V. Los voltajes primarios son 240 x 480.

    Los soportes de montaje en pared opcionales están disponibles para la mayoría de los modelos.

    Objetivo del mercado

    Disponible para la venta en los Estados Unidos, Canadá y México. Los transformadores monofásicos de propósito general cumplen con los requisitos de eficiencia DOE 2016 (10 CFR Parte 431) y NRCan canadiense (CSA 802.2).

    Productos Destacados

    Seguro, inteligente y sostenible

    Seguro

    Patas orientadas hacia el exterior y panel frontal y posterior fáciles de quitar para un acceso rápido durante la instalación y el servicio.

    Inteligente

    Facilita su trabajo al incluir un juego de terminales y una barra de conexión a tierra de cobre, para que no tenga que acordarse de pedirlos por separado.

    Sostenible

    Excelente certificación de eficiencia energética de UL con un diseño único de núcleo y bobina que utiliza acero eléctrico sin grano orientado para reducir los costos operativos.

    Especificaciones
    • Technical characteristics

      • Connection: for 3-wire or 2-wire secondary

      • Voltages: (P) 240 x 480 (S) 120/240

      • Temp. Rise: 150 °C; 220 °C Insulation Class;

        IEC 60085 Class R

      • Frequency: 60 Hz

      • Ambient temperature: 40 °C

      • Standard single-phase tap arrangement

      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure

      • Type QL

      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard

      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2018; ASCE 7.05-2016

      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47

      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431)

      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2)

      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasingle-phase-transformer
    • Familia de productoLow voltage
    • Grupo de productosDry Type Transformers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Transformadores
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCDistribution power transformers
    • Código UNSPSC39121001
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_27_42
    • Descripción Uniclass 2015Isolation transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLow-Voltage Distribution Transformers
    • Número OmniClass23-35 13 17 15 11
    • Título OmniClass Power Dry Step Down Transformers
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía