Publique sus productos
Cajas con regleta abatible
ABB

Cajas con regleta abatible

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Caja empotrable para kit de 6 elementos
Especificaciones
  • Caja de aluminio lacado para empotrar en mobiliario con regleta abatible de 6 tomas eléctricas marca Niessen, totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm². Entrada de corriente por latiguillo con conector rápido macho en punta. Montado en perfil de aluminio lacado. Caja con acabados disponibles en Blanco o Negro. Kit interior con acabados en Blanco o Antracita.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT2530_CEM_Niessen
  • Familia de productoCEM
  • Grupo de productosElectrical connectivity and multimedia
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)154
  • Ancho (mm)409
  • Profundidad (mm)62
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Salida
  • Código ETIMEC002759
  • Nombre ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniClass Electrical Terminals