Publique sus productos
Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
Las cajas de piso de servicio múltiple brindan energía, comunicaciones y datos desde un conducto estándar sin accesorios de servicio expuestos. Resultado: Flexibilidad en la planificación de oficinas abiertas. Ideal para la oficina moderna con estaciones de trabajo que tienen equipos de energía, comunicaciones y datos. Los receptáculos de alimentación y las conexiones de bajo voltaje se pueden encerrar debajo del piso en cuerpos de acero o hierro fundido. Las cajas de acero galvanizado calibre 14 se proporcionan con orificios ciegos de 3/4" a 11/4" (consulte los datos de ingeniería). Los cuerpos de hierro fundido tienen aberturas roscadas para conductos de 3/4" y 1".
  • La caja de dos compartimentos está disponible en tres configuraciones: acero estampado (664-SC), poco profundo (664-S) y hierro fundido (664-CI)
  • Las cubiertas no metálicas duraderas incluyen una placa de refuerzo de acero para mayor resistencia
  • ¡NUEVO! Las cubiertas metálicas en latón macizo y aluminio brindan estética y durabilidad.
  • Cuatro tornillos de nivelación permiten una nivelación rápida a la profundidad de concreto deseada
  • Cubra los autoniveles de brida con el piso terminado para una fácil instalación
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-664-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos664 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica