Publique sus productos
Thomas & Betts: 665-AV2 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-AV2 Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
  • Los KO de 2" permiten que los cables y conectores AV preterminados pasen directamente a través del conducto
  • Acepta cubiertas estándar de la serie 665 y placas de dispositivos para conexiones de alimentación, voz, datos y audiovisuales
  • ¡NUEVO! Los adaptadores rectangulares permiten montar conectores de voz, datos y AV en una placa de dispositivo GFCI estándar
  • ¡NUEVO! Los conectores de voz, datos y AV estilo Keystone satisfacen una amplia gama de aplicaciones de bajo voltaje. Todos los conectores están empotrados para montaje empotrado en aplicaciones de caja de piso
  • ¡NUEVO! Hay placas de dispositivo disponibles que aceptan placas MAAP de Extron® para adaptarse a cualquier requisito de A/V (placas MAAP de Extron® adquiridas a un distribuidor autorizado de Extron)
  • ¡NUEVO! Las cubiertas metálicas brindan una instalación duradera y estética, incluidas las cubiertas de latón macizo exclusivas de la industria (no pintadas ni enchapadas), aluminio también disponible
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-665-av2-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos665-AV2 SERIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica