Publique sus productos
Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
La nueva Steel City® 665 Cast Iron Floor Box proporciona una solución de alimentación y datos de alta capacidad para instalaciones en planta baja. Esta caja de piso de servicio empotrada de 4 gangs es ideal para aplicaciones de losa a nivel del suelo. Los divisores de voltaje extraíbles permiten a los usuarios personalizar las configuraciones de cableado alimentando dos o más compartimentos adyacentes con un solo conducto. Las cubiertas estéticas cuentan con un hueco para aceptar el revestimiento del piso para que coincida con el piso circundante.
  • Servicio empotrado de 4 gangs para una solución de caja de piso estética de alta capacidad
  • Los divisores de tensión extraíbles entre compartimentos permiten que un solo conducto alimente dos o más compartimentos adyacentes
  • Las cubiertas resistentes no metálicas con placas de refuerzo de acero están disponibles en una amplia variedad de colores para combinar con cualquier decoración (negro, gris, marrón y beige)
  • Cubiertas Metálicas
  • La puerta de cable separada en la cubierta se traba firmemente en la posición abierta para evitar daños a los cables
  • Las cubiertas MopTite® cumplen con los requisitos de exclusión de agua de lavado de UL para alfombras, baldosas y madera
  • La mayor capacidad en pulgadas cúbicas de cualquier caja de piso empotrada de hierro fundido de 4 gangs
  • Los concentradores en línea de 11/4" permiten tramos rectos de alta capacidad para el cableado del comunicador
  • Se encuentran disponibles paneles de dispositivos personalizados y tamaños de concentradores; comuníquese con el servicio técnico acerca de estas ofertas
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-665-ci-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos665-CI SERIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica