Publique sus productos
Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
  • Caja de piso de servicio oculto de mayor capacidad en el mercado
    – Cuatro “grupos dobles” permiten dos receptáculos dúplex por grupo, para un total de ocho receptáculos por caja
    – Cada cuadrilla tiene 40 cu. pulgadas de capacidad
    – El interior de la caja tiene 128 cu. pulgadas de capacidad
  • La configuración de caja estándar es para hasta ocho dispositivos de potencia y/o bajo voltaje
    – El diseño de la caja permite el cableado pasante para conductores de potencia y bajo voltaje
  • diseño superficial
    – La altura total de 3" es ideal para renovaciones e instalaciones de pisos en niveles superiores
  • Línea completa de cubiertas de perfil bajo
    – Utiliza la misma cubierta de calidad que el módulo de piso técnico AFM-8
    – Policarbonato de alta resistencia
    – Acero reforzado para mayor durabilidad
    – Dos puertos de salida de cable retráctiles
    – La apertura de 64 pulgadas cuadradas brinda fácil acceso a los paneles del dispositivo
    – Rebaje de 1/4" para inserto de alfombra/baldosa
    – Disponible en gris, negro, marrón y beige
  • La caja se fabrica con (1) 3/4", (3) 1" y (1) 11/4" KO por unidad
    – Esto incluye un KO de 1" y 11/4" ubicado en la parte inferior
  • Complemento completo de paneles de dispositivos
    – Paneles de dispositivos disponibles con una o dos aberturas dúplex, una o dos aberturas GFI, seis “keystone” estándar con biseles Omni 110 y espacios en blanco
  • Provisto de patas niveladoras y pies de base
    – Los pies de la base se pueden unir al encofrado para evitar el movimiento de la caja durante el vertido de hormigón
    – Las patas niveladoras brindan un ajuste previo al vertido de hasta 11/2"
  • Fabricado en acero pregalvanizado calibre 14
    – La construcción de calidad brinda mayor durabilidad y protección contra la oxidación
  • Las cubiertas MopTite® cumplen con los requisitos de exclusión de agua de lavado de UL para alfombras, baldosas y madera
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-667-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos667 SERIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica