Publique sus productos
Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
Características
  • Caja de piso redonda no metálica de 6" de diámetro, la más grande de la industria
  • Grandes concentradores en línea para cableado de alimentación y datos, 1" para alimentación, 1-1/2" para datos.
  • No pierda tiempo nivelando la caja antes de verter el concreto, simplemente corte la caja a la altura adecuada después del vertido.
  • Sin pegamento, las lengüetas de retención de acero inoxidable aseguran el marco de montaje a la caja.
  • Diseño redondo, no es necesario alinear la caja con las paredes durante la instalación
  • Acepta dispositivos estándar de cualquier fabricante, incluidos receptáculos dúplex, GFCI, de bloqueo, de grado hospitalario o de conexión a tierra aislada
  • Admite una amplia variedad de dispositivos multimedia mediante el uso de adaptadores rectangulares
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-68-hp
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos68-HP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica