Publique sus productos
Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes

Traducido por Google,
Características
  • Versatilidad de tres vías para energía, datos y comunicaciones.
  • El conector en Y (E972Y) le permite alimentar tramos paralelos de conducto de 3/4" o alimentar/salir desde el mismo lado para una mayor flexibilidad de cableado y una instalación más rápida.
  • Puertos moldeados de PVC y tapones reductores incluidos.
  • Acepta conductos, tuberías o canalizaciones de 1/2", 3/4" y 1".
  • Probado con agua de fregado por UL, aprobado para todo tipo de pisos de acabado.
  • Permite varios espesores de vertidos de hormigón.

Solicitud
  • Hermético al hormigón y adecuado para cualquier aplicación a nivel o por debajo del nivel del suelo; Construcción de piso de concreto o madera aprobada.
  • Para aplicaciones de losetas y alfombras.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-e971fb
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productosE971FB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica