Publique sus productos
Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes

Traducido por Google,
Características
  • Alimentación, datos y comunicaciones de tres vías, además de conexión sencilla doble o triple.
  • Una profundidad de caja constante simplifica el tiempo de pedido y reduce el inventario.
  • Ahorra tiempo y dinero en instalaciones con un simple corte de sierra al nivel del piso.
  • Las convenientes marcas de capacidad en pulgadas cúbicas en el interior permiten una fácil inspección.
  • Acepta conductos, tuberías o canalizaciones de 1/2", 3/4" y 1".
  • Los lados rectangulares son perforables.
  • Probado con agua de fregado por UL, aprobado para todo tipo de pisos de acabado.

Solicitud
  • Hermético al hormigón y adecuado para cualquier aplicación a nivel o por debajo del nivel del suelo; construcción de subsuelo de hormigón o madera aprobada.
  • Para aplicaciones de losetas y alfombras.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-e976rfb
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productosE976RFB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica