Publique sus productos
UK600 Consumer Unit Cabinet BL
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet BL

Traducido por Google,
Marco embellecedor y puerta, adecuado para unidad de consumo UK61.., chapa de acero con recubrimiento de polvo, color: blanco alpino, RAL 9016, el cierre abatible convence por su diseño moderno y su manejo sencillo, un cierre de seguridad está disponible como accesorio para más seguridad, extracción sencilla del marco embellecedor y de la puerta con opción de empotrar
Especificaciones
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUK600-Consumer-Unit-Cabinet-BL
  • Familia de productoUK600 Consumer Unit
  • Grupo de productosCabinet-BL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Descripción Uniclass 2015Electrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Metal Supports
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 15
  • Título OmniClass Door Electric Strike Locks
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía