Publique sus productos
UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traducido por Google,

Cuadro eléctrico con aislamiento en aire IEC UniGear ZS1

Aparamenta de media tensión para distribución primaria hasta 24 kV apta para instalaciones interiores

UniGear ZS1 es la aparamenta principal de ABB para distribución primaria hasta 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
Los cuadros eléctricos se fabrican en todo el mundo y actualmente hay más de 400.000 paneles instalados.
UniGear ZS1 se utiliza para distribuir energía eléctrica en una variedad de aplicaciones exigentes, como en plataformas marinas, en buques portacontenedores o de crucero, en minas, así como en subestaciones de servicios públicos, centrales eléctricas o plantas químicas.
Los paneles están disponibles como solución de barra colectora simple, barra colectora doble, dorso con dorso o de doble nivel.

UniGear ZS1 también está disponible en diseño de doble barra hasta 31,5 kA. Cada panel consta de una sola unidad equipada con interruptor o contactor y dos seccionadores, uno para cada barra, para permitir la extensión en ambos extremos sin poner fuera de servicio el cuadro de distribución en sí. UniGear ZS1 - Doble barra se utiliza para distribuir energía eléctrica en una variedad de aplicaciones exigentes, como subestaciones de servicios públicos, subestaciones principales e industrias pesadas. En cualquier caso, el uso de este producto es altamente recomendado cuando existe una solicitud para aumentar la continuidad del servicio. Todos los componentes significativos son idénticos a los utilizados para las unidades de nivel simple y doble y, por lo tanto, se garantizan los mismos procedimientos de servicio y mantenimiento.

Especificaciones
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunigearzs1-DBB-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de productosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2025-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution