Publique sus productos
Valve Drive ST - K1 1
ABB

Valve Drive ST - K1 1

Traducido por Google,

El accionamiento es un accionamiento de válvula proporcional para controlar válvulas de calefacción y está montado en bases de válvulas de termostato. Se suministran adaptadores de válvula VA10, VA78 para válvulas convencionales. El control se realiza a través de un termostato de ambiente KNX continuo. La posición real de la válvula se indica mediante 5 LED. El accionamiento de la válvula tiene dos entradas binarias para un contacto de presencia y/o contacto de ventana y para indicación de señal adicional. Con acoplador de bus integrado.

Especificaciones
  • Product Net Width:50 mm
    Product Net Height:65 mm
    Product Net Depth / Length:82.5 mm
    Product Net Weight:0.18 kg
    Power Loss:0.35 W


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaValve-Drive-ST-K1-1
  • Familia de productoLight Controller Sensor Outside
  • Grupo de productosLight Level Sensors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperation and Maintenance of HVAC Systems
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC