Publique sus productos
Valve Drive TSA
ABB

Valve Drive TSA

Traducido por Google,

Los accionamientos de válvula termoeléctricos TSA/K son adecuados para abrir y cerrar válvulas en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Los dispositivos están normalmente cerrados disponibles en 230 V CA y 24 V CA/CC con cable de conexión enchufable. La carcasa bien formada protege el dispositivo contra salpicaduras de agua. El dispositivo es especialmente adecuado para controlar radiadores, calentadores de convertidor y techos de refrigeración para el control de temperatura de una sola habitación. El accionamiento de la válvula se puede controlar con el actuador interruptor electrónico ES/S o con el relé electrónico ER/U en combinación con la interfaz universal US/U y un termostato de ambiente. El montaje a presión fácil y rápido en todas las válvulas comunes se realiza a través de los adaptadores de válvula VA/Z.

Especificaciones
  • Product Net Width:44.4 mm
    Product Net Height:52.1 mm
    Product Net Depth / Length:58.4 mm
    Product Net Weight:0.104 kg
    Number of Batteries:0
    Power Loss:1 W
    Rated Voltage (Ur):24 V AC
    Product Main Type:Thermoelectric Valve Drives
    Product Name:Heating, Ventilation and Air Conditioning

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaValve-Drive-TSA
  • Familia de productoLight Controller Sensor Outside
  • Grupo de productosLight Level Sensors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperation and Maintenance of HVAC Systems
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC