Publique sus productos
ZX0.2 - 36kV 2500A 31.5kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX0.2 - 36kV 2500A 31.5kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traducido por Google,

Aparamenta aislada en gas ZX0.2 (IEC)

Aparamenta compacta para optimización de subestaciones

ZX0.2 forma parte de la exitosa familia ZX de ABB de celdas interiores aisladas en gas para nivel de distribución primaria. Este tablero trifásico encapsulado resistente al arco está equipado con un sistema de barras colectoras con aislamiento sólido. Es un diseño de un solo panel.

El depósito de gas protege permanentemente todas las piezas de alto voltaje del interior de las influencias ambientales, lo que da como resultado un cuadro prácticamente libre de mantenimiento.

El diseño de acceso frontal únicamente permite una instalación montada en la pared o espalda con espalda que ahorra espacio. Gracias a su diseño muy compacto, le ayuda a optimizar el diseño de su subestación y reducir el costo de infraestructura.

Ahora es el momento de dar el paso hacia un futuro más seguro y sostenible.

Al ser un líder tecnológico pionero durante los últimos 30 años, tenemos la experiencia y el conocimiento para preparar a nuestros clientes para la Industria 4.0. PrimeGear™ ZX0 ha sido diseñado para nuestros clientes, reduce el impacto en el calentamiento global en un 99,99 por ciento y ayuda a los clientes a ingresar a la digitalización.

PrimeGear™ ZX0 está disponible con aislamiento Dry Air o AirPlus™. El cuadro también está disponible como panel ecológico opcional para garantizar la máxima flexibilidad, lo que le permite comprarlo con SF 6 en el interior que se puede rellenar fácilmente con AirPlus en el futuro.

Está centrado en el futuro y listo para respaldar la digitalización de sus operaciones. Los sensores de corriente y voltaje, además de las funciones de diagnóstico y monitoreo remoto, brindan información al alcance de su mano, ya sea en el sitio, con nuestra solución local o en otro lugar, a través de nuestra solución basada en la nube.

Todos los paneles se prueban de forma rutinaria y se llenan de gas en fábrica. Por lo tanto, no es necesario realizar trabajos de gas en el lugar.

Especificaciones
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 kV
    • Rated normal current up to 2500 A
    • Rated short-time withstand current up to 31.5 kA

    Key benefits

    • Small footprint
    • Intuitive operator guidance
    • Reliable operation and high availability

    Key features

    • Arc-resistant design (AFL(R))
    • Single busbar
    • Front access
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Load break switches and fuse combinations available
    • Mechanical operator area
    • Outer cone cable termination system
    • Optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional ENA certification available
Especificaciones técnicas
  • Referenciazx02-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoZX2
  • Grupo de productosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution