Publique sus productos
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Traducido por Google,

    Con su diseño de primera clase y sus efectos de iluminación y transparencia, la mampara ID1, de vidrio simple sin marco centrado, ofrece un concepto inteligente para la planificación del espacio de oficina.

    Especificaciones
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaID1
    • Familia de productoInternal partitions
    • Grupo de productosRemovable partitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3300
    • Profundidad (mm)21
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Descripción Uniclass 2015Assembling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniClass Demountable Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica