Publique sus productos
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26

    Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26

    Traducido por Google,

    Una referencia en el mercado de las mamparas de oficina desmontables, Partition®26 atrae gracias a su diseño limpio y moderno.

    Su fácil implementación, modularidad y atractivo precio contribuyen a un entorno de oficina óptimo.


    Especificaciones
    • Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.

      Maximum height : 2700 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Solid sections :
      2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm

      chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced.

      45 mm acoustic mineral wool.

      Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated

      glass, toughened glass, from 5 to 12.8 mm.

      Any type of sanding, decorative films, blinds, bamboos.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 42 to 48 dB.

      - Glass wall : RW = from 39 to 41 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPartition-26
    • Familia de productoInternal partitions
    • Grupo de productosRemovable partitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Descripción Uniclass 2015Assembling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniClass Demountable Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica