Publique sus productos
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle

    Davis Door Handle

    Traducido por Google,

    La manilla Davis es un ejemplo de diseño ultramoderno. Con una elegante roseta redonda con herrajes ocultos y una placa de cierre a juego, está lista para instalarse en su nueva puerta y lograr una estética impecable.

    Diseñada exclusivamente para uso en interiores y disponible en una variedad de colores, la línea de herrajes para puertas Davis le permite seleccionar manijas que combinen con los acabados que ya tiene en su hogar.

    Tenga en cuenta :
    – Por favor, no corte la puerta hasta que reciba el material.
    Las manillas Davis no se pueden instalar en puertas ya existentes debido a que la placa posterior tiene un diámetro menor que las manillas estándar. Consulte la hoja de especificaciones para asegurarse de que esta manilla sea compatible con su puerta.
    – La placa de cierre para manija de puerta Davis es apta para marcos de hasta 11 mm. Si el marco supera este grosor, es posible que necesite una placa de cierre extendida. Las placas de cierre extendidas no están disponibles en ABI.

    Características:

    – Construcción de acero inoxidable
    – Diseño moderno y elegante
    – Placa de cierre a juego
    – Solo conjunto de pasaje

    Dimensiones:

    – Longitud: 135,5 mm +/- 1,5 mm
    – Proyección: 68 mm +/- 1,5 mm
    – Diámetro de la placa de cubierta: 53 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadavis-door-handle
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosDavis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)135.5
    • Profundidad (mm)53
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware