Publique sus productos
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Cabinetry Pull 220mm

    Traducido por Google,

    Si desea una apariencia vanguardista para su próximo proyecto, ¡el Tezra Cabinetry Pull es justo lo que necesita! Se puede instalar vertical u horizontalmente, para darle un aspecto completamente nuevo a tu espacio.

    Construida en latón macizo, esta pieza le dará un aspecto refinado y moderno a su diseño general.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatezra-cabinetry-pull-220mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosTezra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware