Publique sus productos
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Traducido por Google,

    Al proporcionar una solución impecable para el ajuste de la puerta, la bisagra para puerta empotrada Ellis es la perfección del diseño. Completando su espacio hasta el más mínimo aspecto con un nivel y funcionalidad únicos, Ellis demuestra cómo los detalles más pequeños a veces causan el impacto más fuerte.

    Fabricadas en acero inoxidable y aptas para todas las puertas y armarios, estas bisagras empotradas infunden confianza en su hogar.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaellis-flush-door-hinge-130mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosEllis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)79
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware