Con un diseño elegante y una funcionalidad excepcional, el grifo de cocina extraíble Elysian Commercial es una pieza central llamativa para la cocina moderna.
Elysian fomenta la confianza en la cocina, combinando la probada tecnología de cartuchos cerámicos con un control preciso de la temperatura y la presión, junto con un práctico asa extraíble para facilitar el uso del agua.
Tenga en cuenta:
La construcción sin recubrimiento de este producto implica que se oxidará de forma natural, lo que provocará que envejezca y cambie con el tiempo. Los factores ambientales y la ubicación de la instalación influirán en la velocidad de oxidación y en el aspecto envejecido que se consiga. Por lo tanto, habrá una ligera variación en el acabado de cada producto, de modo que no habrá dos iguales, lo que le permitirá lograr un diseño único. Es posible que el producto ya presente una pátina natural.
Características:
– Fabricado en latón macizo de fácil limpieza, apto para uso en interiores y exteriores.
– Pulido con pequeñas piedras para crear un acabado único y un aspecto envejecido.
– El latón sin recubrimiento se patina y cambia naturalmente con el tiempo.
– Boquilla extraíble para una mayor comodidad de lavado.
– Caño giratorio de fácil uso para una mayor funcionalidad.
– Control preciso de temperatura y presión para un funcionamiento óptimo.
Dimensiones:
– Proyección: 228 mm
– Altura: 438 mm