Publique sus productos
Hegman Classic Pull 130mm
Hegman Classic Pull 130mm
Hegman Classic Pull 130mm

    Hegman Classic Pull 130mm

    Traducido por Google,

    A veces los diseños clásicos son los mejores y eso ciertamente va con nuestra línea de tiradores Hegman. El característico mueble de madera de fresno Hegman Classic Pull creará calidez, textura y un toque de estilo a su espacio sin dejar de ser funcional sin esfuerzo. Completo con tornillos para una fácil instalación.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahegman-classic-pull-130mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosHegman
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalFresno
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware