Publique sus productos
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Traducido por Google,

    A veces los diseños clásicos son los mejores y eso ciertamente va con nuestra línea de tiradores Hegman. El característico gabinete de madera de fresno Hegman Half Moon Cabinetry creará calidez, textura y un toque de estilo a su espacio sin dejar de ser funcional sin esfuerzo. Completo con tornillos para una fácil instalación.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahegman-half-moon-pull-200mm-pair
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosHegman
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)52
    Información relacionada
    • Material principalFresno
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware