Publique sus productos
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge

    Kenzie Glass to Glass Shower Hinge

    Traducido por Google,

    Con un diseño audaz y contemporáneo, la bisagra de ducha Kenzie de vidrio a vidrio realza cualquier ducha cerrada o espacio hueco. Fabricada en acero inoxidable 304 duradero y recubierta con nuestro sistema de coloración electroquímica PVD para un acabado más resistente a la corrosión, esta bisagra de ducha de doble función es apta para vidrio de 10 a 12 mm de espesor e incluye todos los accesorios necesarios para su instalación. La bisagra de ducha Kenzie de vidrio a vidrio está disponible en cinco acabados para garantizar una estética uniforme y armoniosa dentro de nuestra amplia gama de accesorios. Características: – Construcción en acero inoxidable 304 que ofrece durabilidad para uso en interiores y comerciales. – El sistema de coloración electroquímica PVD ABI HeatShield proporciona un acabado más resistente a la corrosión. – Doble función con capacidad de giro hacia adentro y hacia afuera. Dimensiones: – Largo: 115 mm – Ancho: 22 mm – Alto: 90 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakenzie-glass-to-glass-shower-hinge
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosKenzie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware