Publique sus productos
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Traducido por Google,

    A veces desea tener la libertad de conservar sus gabinetes existentes y reemplazar las manijas sin crear nuevos orificios de fijación. Nuestro tirador de gabinete ajustable Kingsley de primera calidad está diseñado para ofrecer flexibilidad y ayuda a renovar elegantemente el aspecto de sus gabinetes existentes con puntos de fijación totalmente ajustables.

    Con una construcción de latón macizo, este producto fácil de usar es adecuado tanto para modernizaciones como para instalaciones nuevas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakingsley-adjustable-cabinetry-pull-150mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosKingsley
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)19
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)39
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware