Publique sus productos
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    Traducido por Google,

    El grifo mezclador Kingsley para lavabo realza al instante cualquier baño con su elegante caño y sus detalles sofisticados. Fabricado en latón macizo, garantiza una durabilidad excepcional y cuenta con un práctico sistema giratorio. Sus mandos integrados y su acabado de color sobre la encimera le aportan un toque de distinción.

    Diseñado con husillos de ¼ de vuelta hacia adelante para un control preciso del agua, este grifo de alta gama complementa a la perfección el estilo sofisticado de la gama Kingsley Provincial, combinando una elegancia atemporal con un rendimiento práctico.

    Características:
    – Fabricado en latón macizo, fácil de limpiar.
    – Manivelas de ¼ de vuelta para un control del agua suave y preciso.
    – Caño giratorio de fácil uso.

    Dimensiones:
    – Altura: 165 mm
    – Longitud: 337 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakingsley-basin-bridge-mixer-tap
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosKingsley
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)252
    • Ancho (mm)337
    • Profundidad (mm)119
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)3.59
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets