El grifo mezclador Kingsley Kitchen Bridge realza al instante cualquier cocina con su elegante caño de cuello de cisne y sus detalles sofisticados. Fabricado en latón macizo, garantiza una durabilidad excepcional y cuenta con un práctico sistema giratorio. Sus mandos integrados y su acabado de color sobre la encimera le aportan un toque de distinción.
Diseñado con husillos de ¼ de vuelta hacia adelante para un control preciso del agua, este grifo de alta gama complementa a la perfección el estilo sofisticado de la gama Kingsley Provincial, combinando una elegancia atemporal con un rendimiento práctico.
Características:
– Fabricado en latón macizo, fácil de limpiar.
– Manivelas de ¼ de vuelta para un control del agua suave y preciso.
– Caño giratorio de 360 grados para una funcionalidad superior.
Dimensiones:
– Altura: 371 mm
– Alcance: 200 mm
– Diámetro del caño: 24 mm