Publique sus productos
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm

    Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm

    Traducido por Google,

    A veces, se desea conservar la puerta existente y reemplazar la manija sin necesidad de hacer nuevos agujeros. Nuestra manija ajustable Modi le permite renovar el aspecto de su puerta de entrada exterior. Cuenta con collares de fijación totalmente ajustables para alinearse con los puntos de fijación existentes o para personalizarla según sus necesidades.

    Este producto, de fácil uso, es adecuado tanto para reformas como para nuevas instalaciones. Ofrece todas las ventajas de la construcción en acero inoxidable 316, incluyendo propiedades anticorrosivas y resistencia al óxido, lo que lo hace ideal para exteriores.

    Tenga en cuenta:

    – Este es un producto multiusos para puertas de entrada interiores y exteriores.

    Características:

    – Construcción de acero inoxidable 316 de alta durabilidad con propiedades anticorrosivas.
    – Collares de fijación totalmente ajustables
    – Instalación por una o dos caras
    – Recubrimiento antihuellas

    Dimensiones:

    – Altura: 300 mm
    – Ancho: 20 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodi-adjustable-entry-door-pull-300mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosModi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)335
    • Ancho (mm)38
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descripción Uniclass 2015Pull handles
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors