Publique sus productos
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Traducido por Google,

    Un fregadero de acero inoxidable que habla de sofisticación, el Ohelu realza maravillosamente los espacios. Está equipado con el sistema de cojín WaterSense de ABI Interiors que amortigua el sonido del agua en caso de impacto. Su construcción soldada a mano integra puntos de drenaje plegados para evitar la acumulación de residuos.

    El fregadero de cocina individual Ohelu también sería adecuado para el lavadero y se puede montar encima o debajo del banco.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaohelu-single-kitchen-sink-380mm
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosOhelu
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)8.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniClass Dual Sinks