Publique sus productos
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
Vera Double Sink 790mm (Overflow)

    Vera Double Sink 790mm (Overflow)

    Traducido por Google,

    El fregadero VERA es la joya de su cocina y mantiene sin esfuerzo una apariencia elegante y con estilo con su exclusiva superficie de granito negro. Al ofrecer durabilidad garantizada y funcionalidad excepcional, la resistencia de VERA al impacto y al daño mantendrá su apariencia excepcional en los años venideros. Ofreciéndote más opciones cuando se trata de limpieza: nuestro fregadero doble VERA ofrece capacidades duales, permitiéndote lavar tus platos por un lado y secar por el otro. Diseñado para adaptarse a su espacio: instale el fregadero encima o debajo de la mesa de trabajo.

    *RESIDUOS DE CESTA NO INCLUIDOS : compre los residuos de cesta por separado en el acabado que desee.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavera-double-sink-790mm-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosVera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)790
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)18.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniClass Dual Sinks