Publique sus productos
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Traducido por Google,

    A veces, desea tener la libertad de conservar sus gabinetes existentes y reemplazar las manijas sin crear nuevos orificios de fijación.

    Con su diseño curvo y divertido y su perfil delgado, el tirador ajustable para gabinetes Ziggy está diseñado para brindar flexibilidad, lo que ayuda a renovar el aspecto de sus gabinetes existentes con puntos de fijación totalmente ajustables.

    Este tirador de latón macizo, duradero y fácil de usar, es adecuado tanto para renovaciones como para nuevas instalaciones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaziggy-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosZiggy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)36
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descripción Uniclass 2015Pull handles
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware