La serie KLCOB V2 es una pantalla LED Micro LED con una distancia entre píxeles fina, diseñada para salas de control y salas de conferencias. Incorpora encapsulado abatible. El tamaño del panel es de 600 x 337,5 mm. Su diseño de 27 pulgadas con una relación de aspecto 16:9 permite una mejor visualización de los detalles de la imagen.
Aplicación del producto: sala de control profesional, sala de conferencias, estudio, exhibición comercial de alta gama.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |