Publique sus productos
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
    Abstracta

    Trumpet 1000

    Traducido por Google,

    Diseño de trompeta Diseños de piedra

    La trompeta actúa como una trompeta invertida: en lugar de producir sonido, lo absorbe. “No es un absorbente de sonido con iluminación LED. Es una lámpara con características acústicas.”

    Materiales y sostenibilidad

    La trompeta tiene un cuerpo de madera maciza y un núcleo acústico hecho de tela de desecho reciclada y botellas de PET desgastadas. Tapizado en una amplia gama de tejidos. La altura del panel se puede ajustar fácilmente. Absorbedor suspendido con o sin iluminación LED. Disponible en versiones uplight y downlight, así como una versión que incluye ambas. Se incluyen 3 metros de cable con anclaje a techo y 6 metros de cable eléctrico. Bajo pedido, el producto puede ser compatible con Dali.

    Medidas AnxAlxPr (mm)

    Absorbedor trompeta 1040x515x80 Absorbedor trompeta 2040x515x80 Iluminación trompeta Downlight 1040x515x80 Iluminación trompeta downlight 2040x515x80 Iluminación trompeta uplight 1040x515x80 Iluminación trompeta uplight 2040x515x80 Iluminación trompeta up/downlight 1040x580x80 Iluminación trompeta up/downlight 20x480x8

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTrumpet1000
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosTrumpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)1040
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África