Publique sus productos
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
    Abstracta

    Akunok oval table

    Traducido por Google,

    El nuevo concepto de mobiliario acústico Akunok de Abstracta y la diseñadora Maja Ganszyniec aborda con ambición dos de los mayores desafíos a los que se enfrentan muchos de los lugares de trabajo actuales. El primero es crear mejores paisajes sonoros que promuevan el bienestar y la satisfacción laboral. El segundo es ofrecer a los empleados áreas más pequeñas, aisladas y tranquilas donde puedan concentrarse en su trabajo cómodamente, ya sea solos o en pequeños grupos.

    Especificaciones
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAkunok-oval-table
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosAkunok
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)628
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 25 11
    • Título OmniClass Group Seating

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África