Publique sus productos
Stub Table

Stub Table

4.1 de 5 estrellas4.1(30 reseñas)
Traducido por Google,
Una elegante mesa auxiliar de la arquitecta danesa Mette Schelde integra madera y vidrio a la perfección. La madera y el vidrio se fusionan suavemente en este diseño de mesa único. Inspirado en paisajes de tocones de madera, Stub (que significa "tocón" en danés) tiene un círculo de vidrio transparente que flota alrededor de la base sin tornillos ni montajes visibles.
Especificaciones
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS11
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosStub Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)445
  • Ancho (mm)490
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products