Publique sus productos
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
    Abstracta

    dB screen with whiteboard on wheels 800x1815

    Traducido por Google,
    dB es un sistema de mamparas que sirve como discreta escenografía para entornos de oficinas abiertas y está diseñado para que las personas que trabajan en ellas cobren vida. El objetivo de Thomas Bernstrand al diseñar dB era permitir que las personas causaran una impresión en su entorno, presentar al individuo como co-creador. Por lo tanto, las pantallas se pueden tapizar con cualquier tela, y la serie incluye una pantalla con cara de pizarra blanca, una pantalla con cara de corcho para boletines y una gama de accesorios inteligentes para acomodar fotos, revistas y otros artículos personales. La supuesta picardía de Bernstrand como diseñador se muestra en forma de una maceta opcional, equilibrada de manera improbable en el borde superior de la pantalla de dB.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciadB_screen_with_whiteboard
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosdB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1815
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)165
    Información relacionada
    • Material principalEsmalte
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África