Publique sus productos
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

Traducido por Google,

Un absorbente de sonido en forma de globo de precisión funcional, diseño innovador y acústica excepcional. Su forma y escala generosa le permiten absorber el ruido ambiental de alta y baja frecuencia de manera efectiva. “He pensado mucho en el espacio exterior y la Luna, en el tipo de vacío que existe allí. Un lugar con luz, pero absolutamente silencioso”, comenta Bernstrand.

Especificaciones
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMoon-Absorber
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de productosMoon
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)550
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía África